Releasenotes 10.2 (07.09.2026)

Vorhergehendes Release v10.1.3 (13.05.2026)

Hinweis:

Aufgrund von Änderungen an unserer WebUI sollten Sie den Browser-Cache neu laden (Strg + F5)
LDAP und RADIUS funktionieren in dieser Version nicht gleichzeitig. Es kommt zu Konflikten, wenn beide Dienste gleichzeitig aktiviert sind.
Wenn NTP aktiviert ist, werden Änderungen der Zeitzone nicht auf Syslog-Meldungen angewendet. Als Abhilfe kann NTP vor der Änderung der Zeitzone deaktiviert werden. 
Danach kann NTP wieder aktiviert werden und Syslog verwendet die korrekte Zeitzone.
Mit der Veröffentlichung von Version v10.1.X hat sich das Verhalten unserer Geräte in Netzwerken ohne DHCP geändert. Dies geschah zugunsten eines allgemeinen Netzwerkstandards. Die Geräte weisen sich selbst eine zufällige Link-Local IP-Adresse aus dem Bereich 169.254.0.0/16 zu und verwenden nicht mehr die Adresse 192.168.0.190 bzw. 192.168.0.191. Wurde zuvor manuell eine Adresse in einem Netzwerk ohne DHCP zugewiesen, behält das Gerät diese Adresse nach dem Update bei und wechselt nicht zu einer Link-Local Adresse.
Diese ReOS-Version muss noch für RiZone qualifiziert werden. Es wird in Kürze eine Stellungnahme zur Kompatibilität veröffentlicht.

Features

PDU Redfish: Telemetrie-, Ereignis- und Update-Dienste hinzugefügt
PDU Unterstützung für neue Ausgangssteckplätze, die C13 und C19 Buchsen kombinieren ergänzt
ALL RiPS-API: Befehl "switch-file-system" hinzugefügt
ALL Funktion zum hochladen akzeptierter CAs und Serverzertifikate für den Email-Versand hinzugefügt
PDU Display: Option zur Kopnfiguration einer zweiten Netzwerkschnittstelle hinzugefügt
ALL WebUI: Schaltfläche zum Herunterladen der Modbus-Map in der Modbus-Konfiguration hinzugefügt

Bugfixes

ALL Fehler behoben, bei dem CMCX-TMP Temperaturen zeitweise sowohl in Fahrenheit als auch in Celsius anzeigte
PDU Redfish: Fehler behoben, durch den "PowerEquipment" nicht verfügbar war, wenn der Chassis-Endpunkt nicht abgefragt wurde
PDU Redfish: Informationen zum PowerState sind nun bei allen PDU-Varianten wieder verfügbar
PDU Redfish: Fehler bei fehlenden Ausgängen und fehlender Schaltfunktion verschiedener PDU-Varianten behoben.
ALL Storage-Devices: Instabile Erkennung von SD-Karten und USB-Speichermedien behoben
ALL Netzwerk: Systemabsturz bei EIngabe einer statischen IPv6-Adresse behoben
CMCX-HUM Problem behoben, dass Temperaturwerte in SNMP sowohl in °C als auch in °F angezeigt wurden
CMCX-ACCC && CMCX-ACCM Bei neu gefertigten Peripheriegeräten ist die Türerkennung nun standardmäßig aktiviert

Security

ALL Aktualisierung des Linux-Kernels und der Open-Source Bibliotheken

Functions

ALL Unterstützung für neue CMCX-Peripheriegeräte:
CMCX-IO: IO-Unit (Bestellnummer: 7010.020)
CMCX-SMOKE: Rauchmelder (Bestellnummer: 7010.200)
CMCX-POW: Power Unit (Bestellnummer: 7010.030)
CMCX-ADO: Automatic Door Opening Controller (Bestellnummer: 7010.501)